(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-C16-75
ミーリングチャック BT40-C ホルダ

ミーリングチャック BT40-C BT40-C16-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,147円
税込単価
25,462円

【特長】・剛性力倍加!!切削能力UPが実証!!・ミクロンの振れ精度3D先端で5...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNo.40

(i)ご注意

  • 締付ハンドルは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BT40-C16-75 解除

Loading...

BT40-C16-75 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
先端チャック部内径(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-C16-75

16.0以下
16.0以上
16
65
75
44
CCK16/KM16
1600
16
なし

1個

23,147( 25,462円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性力倍加!!切削能力UPが実証!!
・ミクロンの振れ精度3D先端で5μ

(i)ご注意

  • 締付ハンドルは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

BT40-C16-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチャック BT40-Cの型番BT40-C16-75のページです。
型番BT40-C16-75に関する仕様情報を記載しております。

ミーリングチャック BT40-Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-C12-90
BT40-C16-120
BT40-C16-60
BT40-C16-90
BT40-C20-105
BT40-C20-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット 重量
(g)
先端チャック部内径
(mm)
仕様

27,238円

( 29,962円 )
1個 -

3日目

12.0以下12.0以上12589033CCK12/KM12160012なし

30,484円

( 33,532円 )
1個 -

3日目

16.0以下16.0以上166512044CCK16/KM16200016なし

27,238円

( 29,962円 )
1個 -

3日目

16.0以下16.0以上16656344CCK16/KM16140016なし

27,238円

( 29,962円 )
1個 -

3日目

16.0以下16.0以上16659044CCK16/KM16170016なし

31,168円

( 34,285円 )
1個 -

3日目

20.0以下20.0以上208010552CCK20/CCNK20/KM20/NK20200020なし

31,168円

( 34,285円 )
1個 -

3日目

20.0以下20.0以上208012052CCK20/CCNK20/KM20/NK20220020なし

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました