(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K32-SK10-150
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32 ストレートシャンクスリムチャック

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32 K32-SK10-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,245円
税込単価
10,170円

マルチロックミーリングチャック用のストレートシャンクスリムチャック。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    ST(ストレートシャンク)
  • 主軸・シャンク種類:
    ST
  • 主軸・シャンク番号:
    32
  • 付属品:
    ナット
  • 主軸側適用ホルダ:
    ミーリングチャックφ32

型番

K32-SK10-150 解除

Loading...

K32-SK10-150 の仕様・寸法情報

商品情報

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
全長(mm)
首下長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K32-SK10-150

10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
150
27.5
スリムコレットSK10
700
150
75

1個

9,245( 10,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチロックミーリングチャック用のストレートシャンクスリムチャック。

カタログ

 

Loading...

K32-SK10-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32の型番K32-SK10-150のページです。
型番K32-SK10-150に関する仕様情報を記載しております。

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K32-SK10-120
K32-SK10-180
K32-SK10-210
K32-SK13-120
K32-SK13-180
K32-SK13-210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット 重量
(g)
全長
(mm)
首下長
(mm)

8,775円

( 9,653円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305012027.5スリムコレットSK1060012045

9,875円

( 10,863円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305018027.5スリムコレットSK1080018075

11,157円

( 12,273円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305021027.5スリムコレットSK10100021075

10,638円

( 11,702円 )
1個 -

3日目

13.0以下2.0以上2.75~13315012033スリムコレットSK1370012052

11,548円

( 12,703円 )
1個 -

3日目

13.0以下2.0以上2.75~13315018033スリムコレットSK131000180112

12,639円

( 13,903円 )
1個 -

3日目

13.0以下2.0以上2.75~13315021033スリムコレットSK131200210142

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました