(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K25-SK10-150
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST25 ストレートシャンクスリムチャック

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST25 K25-SK10-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,775円
税込単価
9,653円

【特長】・マルチロックミーリングチャック用のストレートシャンクスリムチャック。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    ST(ストレートシャンク)
  • 主軸・シャンク種類:
    ST
  • 主軸・シャンク番号:
    25
  • 付属品:
    ナット
  • 主軸側適用ホルダ:
    ミーリングチャックφ25

型番

K25-SK10-150 解除

Loading...

K25-SK10-150 の仕様・寸法情報

商品情報

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
全長(mm)
首下長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K25-SK10-150

10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
150
27.5
スリムコレットSK10
500
150
80

1個

8,775( 9,653円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチロックミーリングチャック用のストレートシャンクスリムチャック。

カタログ

 

Loading...

K25-SK10-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST25の型番K25-SK10-150のページです。
型番K25-SK10-150に関する仕様情報を記載しております。

ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K25-SK10-120
K25-SK6-130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット 重量
(g)
全長
(mm)
首下長
(mm)

8,775円

( 9,653円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305012027.5スリムコレットSK1040012050

8,646円

( 9,511円 )
1個 -

3日目

6.0以下-0.7~6213513019.5スリムコレットSK630013062

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました