(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCM5-32
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5 モールステーパマルチロックミーリングチャック

通常単価(税別)
47,108円
税込単価
51,819円

【特長】・モールステーパマルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静かな...

詳細情報を確認する

型番

MCM5-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCM5-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
引きねじサイズ
先端チャック部内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCM5-32

20.0以上
32
76.5
69
U3/4-10山
32

1個

47,108( 51,819円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モールステーパマルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5の型番MCM5-32のページです。
型番MCM5-32に関する仕様情報を記載しております。

モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCM5T-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
引きねじサイズ 先端チャック部内径
(mm)

56,164円

( 61,780円 )
1個 -

3日目

20.0以上4294.586-42

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました