(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCA50F-32
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50 ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50 MCA50F-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,108円
税込単価
51,819円

【特長】・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静か...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    NT(ナショナルテーパ)
  • 主軸・シャンク種類:
    MCA(日研)
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 引きねじサイズ:
    U1-8山
  • 付属品:
    締付けハンドル
  • 主軸側適用ホルダ:
    NT50

型番

MCA50F-32 解除

Loading...

MCA50F-32 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像1
 

1 把握力耐久性(PAT.)
日研マルチロックミーリングチャックは、特許方式によるリテーナで類似品の140%ものニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。しかも憐青銅のリテーナでなく特殊スチール製で、絶対に破損がありません。しかも、締付時にリテーナがチャック本体テーパにならう独自の方式です。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像2

断面から見ても整然としかも高密度でローラが配列されているのに対し、類似品はローラ配列がまばらである。

 
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像3

ローラの多いことは、同じ荷重がかかっても転送面を痛めず無理なく送ることができ、強把握力が得られることになります。締付時にゴリゴリが発生しない。

 

2 ミーリングチャックの剛性及びトルク
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。

<決め手>
日研のミーリングチャックでは油気が付着していても締付力は変わりません。スリットなしのチャックは油気があると大幅に締付力がDownしてスリップの原因となっています。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像4

締付トルク テスト・データ(φ42タイプのミーリングチャックでテスト)

-油気をシンナーで
完全にとった時
油気が多少付着
した状態の時
%
スリット溝付の時5,000Nm4,800Nm5%のみDown
スリット溝無しの時(他社)3,500Nm1,250Nm67%もDownする

・上表でスリット溝の威力が如何に重要であるかが証明できます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像5
 

姿・形は同じでも削れば瞬時に解る静かな切削音

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像6
 

3 奥締りの新機構と切削振動吸収(PAT.)

切削データ HSSエンドミル・超硬エンドミル

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像7

切削データを参考に、刃具の持ち味を100%引き出して下さい。但しデータ以上の切削は刃具の破損につながります。

 

4 口元締り(口元締りの魅力・威力は精密加工の必須条件)
仕上面粗度・刃物の耐久性に重要なのは口元締まりと剛性、フレ精度です。この口元締まりを完全に解決し他の追随を許しません。
口元から3ミリの所でも完全に締まるのは、日研マルチロックミーリングチャックだけです。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像8
 

5 ストッパーによる安心切削
使い易さ゛誰が締めても、安心トルク″
多量のニードルローラの使用と日研独自の特殊鋼を使用し、焼入ノウハウで4~5年使ってもローラ及び転送面の消耗も1~2ミクロンのため、把握力が最大効率を発揮する定位置がストッパーとなっています。
このストッパーに密着するまで締めていただければ「切削OK」のサインとなり無理なく、ミスなく、安心して使用頂けます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像9
 

6 最高の振れ精度(PAT.)
100mm先端で5μ(T,I,R)以内の振れ精度を守りきるのは日研マルチロックだけです。(C32型の場合)

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像10

 

外形図

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 外形図

ご指定がない限り引きねじは
NT30:W(ウィット)
NT40,NT50:(ユニファイ)

 

選定サポート情報

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 選定サポート情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
先端チャック部内径(mm)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCA50F-32

20.0以上
32
73.6
69
32
52.4

1個

47,108( 51,819円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

カタログ

 

Loading...

MCA50F-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50の型番MCA50F-32のページです。
型番MCA50F-32に関する仕様情報を記載しております。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
汎用機で
評価 4.0満足度:4.02021/03/29
今回初めてミスミさんを通じて購入しました。
納期が早く助かりました。
価格が安くなればベタ−ですが。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MCA50F-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
先端チャック部内径
(mm)
チャック部長さ
(mm)

56,164円

( 61,780円 )
1個 -

5日目

20.0以上4279864254.8

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました