(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
40,518円 ~ 49,370円
税込価格
44,570円 ~ 54,307円

【特長】・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静か...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    NT(ナショナルテーパ)
  • 主軸・シャンク種類:
    MCA(日研)
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 引きねじサイズ:
    U5/8-11山
  • 付属品:
    締付けハンドル
  • 主軸側適用ホルダ:
    NT40

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像1
 

1 把握力耐久性(PAT.)
日研マルチロックミーリングチャックは、特許方式によるリテーナで類似品の140%ものニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。しかも憐青銅のリテーナでなく特殊スチール製で、絶対に破損がありません。しかも、締付時にリテーナがチャック本体テーパにならう独自の方式です。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像2

断面から見ても整然としかも高密度でローラが配列されているのに対し、類似品はローラ配列がまばらである。

 
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像3

ローラの多いことは、同じ荷重がかかっても転送面を痛めず無理なく送ることができ、強把握力が得られることになります。締付時にゴリゴリが発生しない。

 

2 ミーリングチャックの剛性及びトルク
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。

<決め手>
日研のミーリングチャックでは油気が付着していても締付力は変わりません。スリットなしのチャックは油気があると大幅に締付力がDownしてスリップの原因となっています。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像4

締付トルク テスト・データ(φ42タイプのミーリングチャックでテスト)

-油気をシンナーで
完全にとった時
油気が多少付着
した状態の時
%
スリット溝付の時5,000Nm4,800Nm5%のみDown
スリット溝無しの時(他社)3,500Nm1,250Nm67%もDownする

・上表でスリット溝の威力が如何に重要であるかが証明できます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像5
 

姿・形は同じでも削れば瞬時に解る静かな切削音

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像6
 

3 奥締りの新機構と切削振動吸収(PAT.)

切削データ HSSエンドミル・超硬エンドミル

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像7

切削データを参考に、刃具の持ち味を100%引き出して下さい。但しデータ以上の切削は刃具の破損につながります。

 

4 口元締り(口元締りの魅力・威力は精密加工の必須条件)
仕上面粗度・刃物の耐久性に重要なのは口元締まりと剛性、フレ精度です。この口元締まりを完全に解決し他の追随を許しません。
口元から3ミリの所でも完全に締まるのは、日研マルチロックミーリングチャックだけです。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像8
 

5 ストッパーによる安心切削
使い易さ゛誰が締めても、安心トルク″
多量のニードルローラの使用と日研独自の特殊鋼を使用し、焼入ノウハウで4~5年使ってもローラ及び転送面の消耗も1~2ミクロンのため、把握力が最大効率を発揮する定位置がストッパーとなっています。
このストッパーに密着するまで締めていただければ「切削OK」のサインとなり無理なく、ミスなく、安心して使用頂けます。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像9
 

6 最高の振れ精度(PAT.)
100mm先端で5μ(T,I,R)以内の振れ精度を守りきるのは日研マルチロックだけです。(C32型の場合)

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 製品特長関連画像10

 

外形図

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 外形図

ご指定がない限り引きねじは
NT30:W(ウィット)
NT40,NT50:(ユニファイ)

 

選定サポート情報

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック 選定サポート情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
先端チャック部内径(mm)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.0以上
22
60.8
57
22
47.2

1個

40,518( 44,570円 )

3日目

20.0以上
32
68.6
69
32
68.6

1個

40,518( 44,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.0以上
42
101.6
84
42
101.6

1個

49,370( 54,307円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
NCフライスで使用
評価 4.0満足度:4.02022/09/29
締め付けが強すぎるのか数年たつと空回りするようになるので購入しました
問題なく使えます

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました