(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCT45-42
クイック式マルチロックミーリングチャック NT45 クイックシキマルチロックミーリングチャック

クイック式マルチロックミーリングチャック NT45 MCT45-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,336円
税込単価
58,670円

【特長】・クイック式マルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静かな切削...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク番号:
    45
  • 付属品:
    締付けハンドル
  • 主軸側適用ホルダ:
    HA50

型番

MCT45-42 解除

Loading...

MCT45-42 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク形状
主軸・シャンク種類
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
先端チャック部内径(mm)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCT45-42

-
-
20.0以上
42
108.8
84
42
64

1個

53,336( 58,670円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック式マルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

カタログ

 

Loading...

MCT45-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック式マルチロックミーリングチャック NT45の型番MCT45-42のページです。
型番MCT45-42に関する仕様情報を記載しております。

クイック式マルチロックミーリングチャック NT45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCT45-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
先端チャック部内径
(mm)
チャック部長さ
(mm)

44,256円

( 48,682円 )
1個 -

3日目

--20.0以上32100.2693255.4

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました