(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK63A-SK6C-120
HSKスリムチャック HSK-A63 HSKコウソクカイテンヨウスリムチャック

HSKスリムチャック HSK-A63 HSK63A-SK6C-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,987円
税込単価
28,586円

【特長】・高圧センタスルー対応で高精度、高速回転です。・大きなクランプ力・高い...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HSK63A-SK6C-120 解除

Loading...

HSK63A-SK6C-120 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HSK Aシャンク

HSKスリムチャック HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
  • ドライブキー溝の深さが異なる。
  • U溝の幅が異なる。
  • 一方にVノッチがある。
HSKスリムチャック ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8kN11kN18kN45kN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSKスリムチャック HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

 

・装着繰返精度

HSKスリムチャック
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSKスリムチャック 外形図

注意・禁止事項

  • ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
  • ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
  • 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
拘束面数
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
主軸側適用ホルダ
仕様
チャック型式
適合商品
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK63A-SK6C-120

63
6.0以下
-
0.7~6
26
31
2
120
19.5
SK6
1000
-
-
高圧センタスルー対応
SKG6-6HG
62

1個

25,987( 28,586円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧センタスルー対応で高精度、高速回転です。
・大きなクランプ力
・高いATC装着繰返精度を実現

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

HSK63A-SK6C-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKスリムチャック HSK-A63の型番HSK63A-SK6C-120のページです。
型番HSK63A-SK6C-120に関する仕様情報を記載しております。

HSKスリムチャック HSK-A63のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK63A-SK10C-120
HSK63A-SK10C-135
HSK63A-SK10C-150
HSK63A-SK16-105
HSK63A-SK16C-120
HSK63A-SK6C-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
拘束面数 ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット 重量
(g)
主軸側適用ホルダ 仕様 チャック型式 適合商品 チャック部長さ
(mm)

26,194円

( 28,813円 )
1個 -

3日目

6310.0以下1.0以上1.75~103341212027.5SK101300--高圧センタスルー対応SKG10-10HG60

28,866円

( 31,753円 )
1個 -

3日目

6310.0以下1.0以上1.75~103341213527.5SK101500--高圧センタスルー対応SKG10-10HG75

31,549円

( 34,704円 )
1個 -

3日目

6310.0以下1.0以上1.75~103341215027.5SK101700--高圧センタスルー対応SKG10-10HG73

26,390円

( 29,029円 )
1個 -

3日目

6316.0以下2.0以上2.75~165058210540SK161300HSK63A---76

27,783円

( 30,561円 )
1個 -

3日目

6316.0以下2.0以上2.75~164552212040SK161600--高圧センタスルー対応SKG16-10HG91

31,353円

( 34,488円 )
1個 -

3日目

636.0以下-0.7~62631215019.5SK61200--高圧センタスルー対応SKG6-6HG60

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました