(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A63-MMC20-165
HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A63 フェイスミルアーバ

HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A63 A63-MMC20-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,557円
税込単価
64,413円

【特長】・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 商品タイプ:
    HSK63
  • 特長:
    把握力:増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヶ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500Kg-m。精度保証:チャック口元から150mm先端にて10μを保証。寿命:ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

型番

A63-MMC20-165 解除

Loading...

A63-MMC20-165 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類φdD
A63-MMC25-105HSK-AHSK-A25mm60mm
A63-MMC20-200HSK-AHSK-A20mm52mm
A63-MMC20-105HSK-AHSK-A20mm52mm
A63-MMC20-165HSK-AHSK-A20mm52mm
A63-MMC32-110HSK-AHSK-A32mm73mm
A63-MMC25-200HSK-AHSK-A25mm60mm
A63-MMC25-165HSK-AHSK-A25mm60mm
A63-MMC32-165HSK-AHSK-A32mm73mm
A63-MMC32-200HSK-AHSK-A32mm73mm

型番リスト

型番
φd(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
G
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A63-MMC20-165

20
52
67
165
M18XP1.5

1個

58,557( 64,413円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヶ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500Kg-m
・チャック口元から150mm先端にて10μを保証
・ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証

Loading...

A63-MMC20-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A63の型番A63-MMC20-165のページです。
型番A63-MMC20-165に関する仕様情報を記載しております。

HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A63のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A63-MMC20-105
A63-MMC20-200
A63-MMC25-105
A63-MMC25-165
A63-MMC25-200
A63-MMC32-110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
G

53,563円

( 58,919円 )
1個 -

5日目

205267105-

70,364円

( 77,400円 )
1個 -

5日目

205267200M18XP1.5

54,474円

( 59,921円 )
1個 -

5日目

256080105M18XP1.5

59,922円

( 65,914円 )
1個 -

5日目

256080165M18XP1.5

71,262円

( 78,388円 )
1個 -

5日目

256080200M18XP1.5

55,372円

( 60,909円 )
1個 -

5日目

327380110-

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました