(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT50-SLM16-250
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT50 サイドロックエンドミルホルダ

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT50 BT50-SLM16-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,941円
税込単価
43,935円

【特長】・センタースルーオイルホール対応。・剛性を考慮し角度を付けたボディ。・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 商品タイプ:
    BT50
  • 特長:
    センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。

型番

BT50-SLM16-250 解除

Loading...

BT50-SLM16-250 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号クーラント等供給方式φdDL1
BT50-SLM25-200BTBT50センタースルー25mm65mm200mm
BT50-SLM20-105BTBT50センタースルー20mm52mm105mm
BT50-SLM25-300BTBT50センタースルー25mm65mm300mm
BT50-SLM20-300BTBT50センタースルー20mm52mm300mm
BT50-SLM42-200BTBT50センタースルー42mm90mm200mm
BT50-SLM16-300BTBT50センタースルー16mm48mm300mm
BT50-SLM40-150BTBT50センタースルー40mm90mm150mm
BT50-SLM16-200BTBT50センタースルー16mm48mm200mm
BT50-SLM32-105BTBT50センタースルー32mm72mm105mm
BT50-SLM20-350BTBT50センタースルー20mm52mm350mm
BT50-SLM12-200BTBT50センタースルー12mm42mm200mm
BT50-SLM40-120BTBT50センタースルー40mm90mm120mm
BT50-SLM32-250BTBT50センタースルー32mm72mm250mm
BT50-SLM20-200BTBT50センタースルー20mm52mm200mm
BT50-SLM25-350BTBT50センタースルー25mm65mm350mm
BT50-SLM32-300BTBT50センタースルー32mm72mm300mm
BT50-SLM32-350BTBT50センタースルー32mm72mm350mm
BT50-SLM12-300BTBT50センタースルー12mm42mm300mm
BT50-SLM32-200BTBT50センタースルー32mm72mm200mm
BT50-SLM20-250BTBT50センタースルー20mm52mm250mm
BT50-SLM16-150BTBT50センタースルー16mm48mm150mm
BT50-SLM25-250BTBT50センタースルー25mm65mm250mm
BT50-SLM50-125BTBT50センタースルー50mm100mm125mm
BT50-SLM16-105BTBT50センタースルー16mm48mm105mm
BT50-SLM12-250BTBT50センタースルー12mm42mm250mm
BT50-SLM42-120BTBT50センタースルー42mm90mm120mm
BT50-SLM16-250BTBT50センタースルー16mm48mm250mm
BT50-SLM42-250BTBT50センタースルー42mm90mm250mm
BT50-SLM12-105BTBT50センタースルー12mm42mm105mm
BT50-SLM20-150BTBT50センタースルー20mm52mm150mm
BT50-SLM42-150BTBT50センタースルー42mm90mm150mm
BT50-SLM25-150BTBT50センタースルー25mm65mm150mm
BT50-SLM12-150BTBT50センタースルー12mm42mm150mm
BT50-SLM32-150BTBT50センタースルー32mm72mm150mm
BT50-SLM25-105BTBT50センタースルー25mm65mm105mm

型番リスト

型番
図面タイプ
φd(mm)
D(mm)
L1(mm)
H1(mm)
C(mm)
H2(mm)
H3(mm)
G
θ(°)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT50-SLM16-250

1
16
48
250
60
-
24
-
M14-P2.0
4
70

1個

39,941( 43,935円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタースルーオイルホール対応。
・剛性を考慮し角度を付けたボディ。
・ミーリング、ドリル加工に最適です。

Loading...

BT50-SLM16-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT50の型番BT50-SLM16-250のページです。
型番BT50-SLM16-250に関する仕様情報を記載しております。

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT50-SLM12-250
BT50-SLM12-300
BT50-SLM16-105
BT50-SLM16-300
BT50-SLM20-105
BT50-SLM20-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
図面タイプ φd
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
C
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
G θ
(°)
L2
(mm)

39,941円

( 43,935円 )
1個 -

5日目

1124225050-22.5-M12-P1.75470

47,659円

( 52,425円 )
1個 -

5日目

1124230050-22.5-M12-P1.75470

24,886円

( 27,375円 )
1個 -

5日目

1164810560-24-M14-P2.0--

47,659円

( 52,425円 )
1個 -

5日目

1164830060-24-M14-P2.0470

24,886円

( 27,375円 )
1個 -

5日目

2205210560-25-M16-P2.0--

27,189円

( 29,908円 )
1個 -

5日目

2205215060-25-M16-P2.0370

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました