(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-SLM6-75
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40 サイドロックエンドミルホルダ

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40 BT40-SLM6-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,513円
税込単価
19,264円

【特長】・センタースルーオイルホール対応。・剛性を考慮し角度を付けたボディ。・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 商品タイプ:
    BT40
  • 特長:
    センタースルーオイルホール対応。剛性を考慮し角度を付けたボディ。ミーリング、ドリル加工に最適です。

型番

BT40-SLM6-75 解除

Loading...

BT40-SLM6-75 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号クーラント等供給方式
BT40-SLM8-200BTBT40センタースルー
BT40-SLM20-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM12-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM25-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM32-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM10-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM12-75BTBT40センタースルー
BT40-SLM32-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM16-75BTBT40センタースルー
BT40-SLM16-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM6-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM25-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM20-200BTBT40センタースルー
BT40-SLM6-200BTBT40センタースルー
BT40-SLM6-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM12-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM16-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM8-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM20-100BTBT40センタースルー
BT40-SLM6-75BTBT40センタースルー
BT40-SLM10-200BTBT40センタースルー
BT40-SLM12-200BTBT40センタースルー
BT40-SLM8-75BTBT40センタースルー
BT40-SLM10-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM8-150BTBT40センタースルー
BT40-SLM20-75BTBT40センタースルー
BT40-SLM16-200BTBT40センタースルー

型番リスト

型番
図面タイプ
φd(mm)
D(mm)
L1(mm)
H1(mm)
C(mm)
H2(mm)
H3(mm)
G
θ(°)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-SLM6-75

1
6
23
75
30
35.3
14
-
M6-P1.0
15
25

1個

17,513( 19,264円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタースルーオイルホール対応。
・剛性を考慮し角度を付けたボディ。
・ミーリング、ドリル加工に最適です。

Loading...

BT40-SLM6-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40の型番BT40-SLM6-75のページです。
型番BT40-SLM6-75に関する仕様情報を記載しております。

SLM サイドロックエンドミルホルダ BT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-SLM12-100
BT40-SLM12-150
BT40-SLM12-200
BT40-SLM8-100
BT40-SLM8-150
BT40-SLM8-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
図面タイプ φd
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
C
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
G θ
(°)
L2
(mm)

18,435円

( 20,279円 )
1個 -

5日目

212361005042.622.5-M12-P1.25535

19,355円

( 21,291円 )
1個 -

5日目

212361505042.122.5-M12-P1.25235

20,278円

( 22,306円 )
1個 -

5日目

212362005045.622.5-M12-P1.25235

18,435円

( 20,279円 )
1個 -

5日目

18291003236.916-M8-P1.25528

19,355円

( 21,291円 )
1個 -

5日目

18291503239.016-M8-P1.25328

20,278円

( 22,306円 )
1個 -

5日目

18292003244.216-M8-P1.25328

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました