(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT/小径チャック CMZ BT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT40-CMZ6-60
BT/小径チャック CMZ BT40 BT/小径チャック CMZ

通常単価(税別)
28,039円
税込単価
30,843円

【仕様】・高精度、高剛性。・高速回転対応です。・シャンク径:40

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • シャンク径:
    40

型番

BT40-CMZ6-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

BT40-CMZ6-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
トラスココード
重量(g)
使用スパナ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-CMZ6-60

6.0以下
-
0.5~6
60
CMA6
166-5185
1100.0
CMGS6
60

1個

28,039( 30,843円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高精度、高剛性。
・高速回転対応です。
・シャンク径:40

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT/小径チャック CMZ BT40の型番BT40-CMZ6-60のページです。
型番BT40-CMZ6-60に関する仕様情報を記載しております。

BT/小径チャック CMZ BT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-CMZ10-60
BT40-CMZ10-90
BT40-CMZ13-105
BT40-CMZ6-90
BT40-CMZ8-120
BT40-CMZ8-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット トラスココード 重量
(g)
使用スパナ 全長
(mm)

28,942円

( 31,836円 )
1個 -

8日目

10.0以下1.0以上1.7~1060CMA10166-20851200.0CMGS1060

29,848円

( 32,833円 )
1個 -

8日目

10.0以下1.0以上1.7~1090CMA10166-04181300.0CMGS1090

32,559円

( 35,815円 )
1個 -

8日目

13.0以下1.0以上1.7~13105CMA13166-20611500.0CMGS13105

28,942円

( 31,836円 )
1個 -

8日目

6.0以下-0.5~690CMA6166-51781200.0CMGS690

29,848円

( 32,833円 )
1個 -

8日目

8.0以下-0.75~8120CMA8166-36461400.0CMGS8120

28,942円

( 31,836円 )
1個 -

8日目

8.0以下-0.75~860CMA8166-20241100.0CMGS860

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました