(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,419円 ~ 2,077円
税込価格
1,561円 ~ 2,285円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミルTSX...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    X
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定118件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

性能・試験情報

壁面加工精度

高精度インサートと切れ刃形状の最適化により、優れた壁面精度を実現

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 壁面加工精度

使用設備:立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具:TSX 13100R インサート:LNEX 130608PNER-G(ACP200)
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=5mm×3パス, ae=5mm, Dry

加工面粗さ

切れ刃形状の最適化により、優れた加工面粗さを実現

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 加工面粗さ

加工面比較

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 加工面比較-1

TSX 型
白濁なし

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 加工面比較-2

他社品
白濁あり

使用設備:立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具:TSX 13100R インサート:LNEX 130608PNER-G(ACP200)
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3mm, ae=60mm, Dry

刃先強度

TSX型は高い刃先強度を示し、高能率加工が可能

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 刃先強度

使用設備:立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具:TSX 13100R インサート:LNEX 130608PNER-G(ACP200)
切削条件:vc=150m/min, fz=0.6mm/t(加速評価), ap=3mm, ae=40mm, Dry

工具寿命

耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 工具寿命
SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 工具寿命-2

TSX型
(60分加工後)

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 工具寿命-3

他社品A
(48分加工後)

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 工具寿命-4

他社品B
(60分加工後)

使用設備:立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具:TSX 08025E インサート:LNEX 080408PNER-G(ACP200)
切削条件:vc=200m/min, fz=0.1mm/t, ap=2mm, ae=5mm, Dry

外形図

TSX(F) 08000R/L(S)型
TSX 13000R/L(S)型
SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 外形図-1

(右勝手)

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 外形図-2

(右勝手)

推奨切削条件

推奨切削条件表

TSX(F) 08000R/L(S)型

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 推奨切削条件表TSX(F) 08000R/L(S)型

ご注意

  • 上記推奨切削条件は、機械剛性やワーク剛性に応じて調整が必要です。
  • 上記はBT40 の工作機械を使用した場合の目安です。

TSX 13000R/L(S)型

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 推奨切削条件表TSX 13000R/L(S)型-1
SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 推奨切削条件表TSX 13000R/L(S)型-2

ご注意

  • 上記推奨切削条件は、機械剛性やワーク剛性に応じて調整が必要です。
  • 上記はBT50 の工作機械を使用した場合の目安です。

選定サポート情報

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX ブレーカ選択ガイド

隅削りカッタ 選択ガイド

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX 隅削りカッタ 選択ガイド

*各製品詳細は、 WEZ型(イゲタロイニュースNo.528) DFC型(イゲタロイニュースNo.513) WFX型(イゲタロイニュースNo.491)をご覧ください。

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
厚さ(mm)
適用カッタ
用途
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,728( 1,901円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,728( 1,901円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.6mm
4.4
TSX(F)08000R(S)型、TSX(F)08000E型、TSXR08000RS型、TSXR08000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,419( 1,561円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

2,077( 2,285円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
左勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
軽切削、低剛性加工バリ対策
左勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
汎用~断続加工
右勝手

10個

2,077( 2,285円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
6.4
TSX13000R(S)型、TSXM13000R(S)型、TSXF13000R(S)型、TSX(M/F)13000E型、TSXR13000RS型、TSXR13000E型
重切削、強断面加工高硬度材
右勝手

10個

2,077( 2,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEX。
【材種特長】
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミルTSX型 インサート LNEXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました