(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミルDGC型正方形ネガティブインサート SNETタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNET13T6ANFR-S-DL1000
SEC-スミデュアルミルDGC型正方形ネガティブインサート SNETタイプ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
1,791円
税込単価
1,970円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミルDGC...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 厚さ(mm):
    6.9
  • 適用カッタ:
    DGC13000R(S)型、DGCM13000(S)型、DGCF13000(S)型、DGC13000EW型
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    シャープエッジ
  • 用途:
    非鉄金属用
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SNET13T6ANFR-S-DL1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNET13T6ANFR-S-DL1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNET13T6ANFR-S-DL1000

非鉄金属
DLC
DL1000
高速・軽切削/汎用切削

10個

1,791( 1,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミルDGC型正方形ネガティブインサート SNETタイプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミルDGC型正方形ネガティブインサート SNETタイプの型番SNET13T6ANFR-S-DL1000のページです。
型番SNET13T6ANFR-S-DL1000に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミルDGC型正方形ネガティブインサート SNETタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNET13T6ANFR-S-H1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 材種型番 適応加工

1,116円

( 1,228円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属超硬合金H1高速・軽切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました