(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEF

通常価格(税別)
1,562円
税込価格
1,718円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ゴールミルGRHNF型...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    H(正六角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 材種:
    CVDコーティング
  • コーナーR:
    0.8mm
  • 厚さ(mm):
    6
  • 適用カッタ:
    GRHNM17000型、GRHNF17000型
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    60°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ACK100
高速・軽切削/汎用切削

10個

1,562( 1,718円 )

1日目

ACK200
高速・軽切削/汎用切削

10個

1,562( 1,718円 )

1日目

ACK300
粗切削

10個

1,562( 1,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEF。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました