(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LNGX160516PNFN-W-H10E
SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGX SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ゴールミルGFX型/G...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    4.76
  • さらい刃逃げ角:
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LNGX160516PNFN-W-H10E 解除

Loading...

カタログを表示

LNGX160516PNFN-W-H10E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
適用カッタ
刃先形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNGX160516PNFN-W-H10E

超硬合金
H10E
汎用切削
1.6mm
GFX16000型
シャープエッジ

10個

1,642( 1,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGX。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGXの型番LNGX160516PNFN-W-H10Eのページです。
型番LNGX160516PNFN-W-H10Eに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LNGX130508PNFN-W-ACK260
LNGX130508PNFN-W-ACK280
LNGX130508PNFN-W-H10E
LNGX130516PNFN-W-ACK260
LNGX130516PNFN-W-ACK280
LNGX130516PNFN-W-H10E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種 材種型番 適応加工 コーナーR 適用カッタ 刃先形状

1,642円

( 1,806円 )
10個 -

1日目

CVDコーティングACK260仕上・中切削0.8mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

1,642円

( 1,806円 )
10個 -

1日目

CVDコーティングACK280粗切削0.8mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

1,482円

( 1,630円 )
10個 -

1日目

超硬合金H10E汎用切削0.8mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

1,642円

( 1,806円 )
10個 -

1日目

CVDコーティングACK260仕上・中切削1.6mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

1,642円

( 1,806円 )
10個 -

1日目

CVDコーティングACK280粗切削1.6mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

1,482円

( 1,630円 )
10個 -

1日目

超硬合金H10E汎用切削1.6mmGFX13000型、GFXC13000型、GFS13000型シャープエッジ

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました