(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート RDET

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート RDET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
916円 ~ 1,836円
税込価格
1,008円 ~ 2,020円

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材種
材種型番
適応加工
厚さ(mm)
適用カッタ
内接円寸法φd
刃先仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACS1000
高速・軽切削
3.18
RSX(F)08000ES/M型
8
G型

10個

1,006( 1,107円 )

2日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACS2500
高速・軽切削/中切削
3.18
RSX(F)08000ES/M型
8
G型

10個

1,006( 1,107円 )

2日目

鋳鉄
4
PVDコーティング
ACK300
粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

916( 1,008円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
4
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
G型

10個

1,006( 1,107円 )

2日目

鋳鉄
4
PVDコーティング
ACK300
粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
H型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
H型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
H型

10個

916( 1,008円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
4
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
H型

10個

916( 1,008円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
4
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
3.97
RSX(F)10000RS/ES/M型
10
H型

10個

916( 1,008円 )

1日目

鋳鉄
8
PVDコーティング
ACK300
粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
8
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACS1000
高速・軽切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,258( 1,384円 )

2日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACS2500
高速・軽切削/中切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,258( 1,384円 )

2日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
G型

10個

1,258( 1,384円 )

2日目

鋳鉄
8
PVDコーティング
ACK300
粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
8
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,144( 1,258円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
4.76
RSX(F)12000R(S)/ES/M型
12
H型

10個

1,258( 1,384円 )

2日目

鋳鉄
8
PVDコーティング
ACK300
粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
8
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
G型

10個

1,836( 2,020円 )

2日目

鋳鉄
8
PVDコーティング
ACK300
粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
H型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM100
高速・軽切削/汎用切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
H型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/汎用切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
H型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
8
PVDコーティング
ACM300
汎用切削/粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
H型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
8
PVDコーティング
ACP200
汎用切削/粗切削
6.5
RSX(F)16000R(S)型
16
H型

10個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート RDET。
【材種特長】
・ACM200は高硬度ステンレス鋼加工用、高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現
・ACM100はステンレス鋼の高速加工用、高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現
・ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立
・ACK300は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種
・ACP200は鋼用途の第一推奨材種、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種、ステンレス鋼の加工にも適用可能
・ACS3000は耐熱合金やステンレス鋼加工の第一推奨材種、高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定加工を実現
・ACS2500はチタン合金加工の第一推奨材種、耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮
・ACS1000はステンレス鋼や難削材での高能率加工用材種、耐摩耗性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、高速加工での安定長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート RDETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました