(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APET

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミル多機能WM...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • コーナーR:
    0.4mm
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 適用カッタ:
    WMM2000E/EL/ELH/EXLH型
  • さらい刃逃げ角:
    15°
  • 切刃長:
    10mm
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

APET103504PDER-F-ACZ330 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
刃先形状
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APET103504PDER-F-ACZ330

CVDコーティング
ACZ330
汎用切削
丸ホーニング
研磨級

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APET。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APETの型番APET103504PDER-F-ACZ330のページです。
型番APET103504PDER-F-ACZ330に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APET103504PDER-F-ACZ310
APET103504PDER-F-ACZ350
APET103504PDFR-S-DL1000
APET103504PDFR-S-H1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 材種型番 適応加工 刃先形状 用途

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CVDコーティングACZ310汎用切削丸ホーニング研磨級

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

1日目

ステンレス鋼CVDコーティングACZ350汎用切削丸ホーニング研磨級

1,282円

( 1,410円 )
10個 -

1日目

非鉄金属CVDコーティングDL1000高速・軽切削/汎用切削シャープエッジアルミ用

801円

( 881円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属超硬合金H1高速・軽切削シャープエッジアルミ用

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました