(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEMT13T3AGSR-H-ACM200
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
846円
税込単価
931円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWGX型用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 難削材
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種:
    CVDコーティング
  • 厚さ(mm):
    3.97
  • 適用カッタ:
    WGX13000R(S)型、WGXM13000R(S)型、WGXF13000R(S)型、WGX13000EW型
  • さらい刃逃げ角:
    30°
  • 刃先形状:
    ネガランド / 丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.05~±0.15
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.13
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SEMT13T3AGSR-H-ACM200 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEMT13T3AGSR-H-ACM200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材種型番
適応加工
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEMT13T3AGSR-H-ACM200

ACM200
高速・軽切削/汎用切削
重切削

10個

846( 931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMTの型番SEMT13T3AGSR-H-ACM200のページです。
型番SEMT13T3AGSR-H-ACM200に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEMT13T3AGSR-G-ACM200
SEMT13T3AGSR-H-ACM300
SEMT13T3AGSR-L-ACM200
SEMT13T3AGSR-L-ACM300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種型番 適応加工 用途

845円

( 930円 )
10個 -

3日目

ACM200高速・軽切削/汎用切削汎用

845円

( 930円 )
10個 -

3日目

ACM300汎用切削/粗切削重切削

846円

( 931円 )
10個 -

1日目

ACM200高速・軽切削/汎用切削軽切削

845円

( 930円 )
10個 -

3日目

ACM300汎用切削/粗切削軽切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました