(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEET13T3AGFR-L-H1
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET。【材...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    3.97
  • 適用カッタ:
    WGX13000R(S)型、WGXM13000R(S)型、WGXF13000R(S)型、WGX13000EW型
  • さらい刃逃げ角:
    30°
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • 切刃長(mm):
    13.4
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SEET13T3AGFR-L-H1 解除

Loading...

SEET13T3AGFR-L-H1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DL1000

  • 摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種
ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

汎用G 型ブレーカ

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 汎用G 型ブレーカ

性能・試験情報

切削抵抗比較(G 型)
インサート装着時の刃振れ(G 型)
仕上面粗さ比較 (WR 型)
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 切削抵抗比較(G 型)
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET インサート装着時の刃振れ(G 型)
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 仕上面粗さ比較 (WR 型)
被削材:S50C 使用工具:φ100
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3.0mm
使用工具:WGXM13100R(φ100)
刃数:7 枚
被削材:S50C 使用工具:φ100
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3.0mm

XCU2500の耐摩耗性能(鋼-Dry加工)

高硬度かつ高Al含有のAlTiNコーティングにより優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮し、鋼の高速Dry加工でXCU2500は従来品比寿命2倍

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET XCU2500の耐摩耗性能(鋼-Dry加工)

被削材:合金鋼加工(SCM435ブロック材)
使用工具:WGX13160R インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=350m/min, fz=0.2mm/t, ap=2.0mm, ae=80mm Dry

XCU2500の耐摩耗性能(鋼-Wet加工)

高圧縮応力を付与したコーティングと強靭母材の組み合わせにより優れた耐熱亀裂性を発揮し、鋼のWet加工でXCU2500は従来品比寿命4倍

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET XCU2500の耐摩耗性能(鋼-Wet加工)

被削材:合金鋼加工(SCM435ブロック材)
使用工具:WGX13160R インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=250m/min, fz=0.2mm/t, ap=2.0mm, ae=80mm Wet

XCU2500の耐欠損性能(鋼-強断続Dry加工)

コーティング膜中に高い圧縮応力を導入することで、強断続加工でXCU2500は従来品比 3倍以上の耐欠損性

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET XCU2500の耐欠損性能(鋼-強断続Dry加工)

被削材:炭素鋼強断続加工(S50C穴付きブロック材)
使用工具:WGX13160R インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=200m/min, fz=0.4mm/t, ap=2.0mm, ae=150mm Dry

XCK2000の耐摩耗性能(ダクタイル鋳鉄-Dry加工)

高硬度なAlTiNコーティングにより優れた耐摩耗性を発揮し、鋳鉄のDry加工でXCK2000は従来品比寿命3倍

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET XCK2000の耐摩耗性能(ダクタイル鋳鉄-Dry加工)

被削材:ダクタイル鋳鉄加工(FCD700ブロック材)
使用工具:WGX13160R インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=2.0mm, ae=80mm Dry

外形図

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 外形図

(右勝手)

使用方法・使用事例

使用事例

M  溶着抑制、寿命2.0倍
K  摩耗抑制、寿命2.5倍
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET M  溶着抑制、寿命2.0倍
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET K  摩耗抑制、寿命2.5倍
被削材:機械部品(SUS304)
使用工具:WGX13125RS インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=250m/min, fz=0.2mm/t, ap=2.0~3.0mm Dry
被削材:油圧部品(FCD450)
使用工具:WGX13160RS インサート:SEET13T3AGSR-G
切削条件:vc=250m/min, fz=0.2mm/t, ap=1.5mm Dry

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 推奨切削条件表

切削条件時の注意

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET ブレーカ選択ガイド

ブレーカ選択の目安

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET ブレーカ選択の目安

適用領域

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET 適用領域

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
刃先形状
用途
ブレーカ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEET13T3AGFR-L-H1

鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
シャープエッジ
軽切削(非鉄金属用)
有(L型)

10個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEET。
【材種特長】
・ACS3000は耐熱合金やステンレス鋼加工の第一推奨材種、高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定加工を実現
・ACS2500はチタン合金加工の第一推奨材種、耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮
・ACS1000はステンレス鋼や難削材での高能率加工用材種、耐摩耗性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、高速加工での安定長寿命を実現
・ACM200は高硬度ステンレス鋼加工用、高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現
・ACP100は鋼の高速加工用、高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・ACK300は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種
・ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立
・ACK200は鋳鉄の高速加工用、強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種
・ACP300は鋼の断続加工用、耐欠損性を重視した強靭材種、ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・ACP200は鋼用途の第一推奨材種、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種、ステンレス鋼の加工にも適用可能
・H1は耐摩耗性に優れた微粒合金
・T4500Aは鋼とステンレス鋼の仕上げ加工用、熱亀裂の発生を抑制し、優れた耐欠損性を有する強靭材種
・DL1000は摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立したコーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SEET13T3AGFR-L-H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEETの型番SEET13T3AGFR-L-H1のページです。
型番SEET13T3AGFR-L-H1に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEET13T3AGFR-L-DL1000
SEET13T3AGSR-G-ACK200
SEET13T3AGSR-G-ACK300
SEET13T3AGSR-G-ACM200
SEET13T3AGSR-G-ACM300
SEET13T3AGSR-G-ACP100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 材種型番 適応加工 刃先形状 用途 ブレーカ有無

1,116円

( 1,228円 )
10個 -

1日目

非鉄金属PVDコーティングDL1000高速・軽切削/中切削シャープエッジ軽切削(非鉄金属用)有(L型)

916円

( 1,008円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CVDコーティングACK200高速・軽切削/中切削丸ホーニング / ネガランド汎用有(G型)

916円

( 1,008円 )
10個 -

1日目

鋳鉄PVDコーティングACK300粗切削丸ホーニング / ネガランド汎用有(G型)

933円

( 1,026円 )
10個 -

5日目

ステンレス鋼 / 難削材CVDコーティングACM200高速・軽切削/中切削丸ホーニング / ネガランド汎用有(G型)

933円

( 1,026円 )
10個 -

3日目

ステンレス鋼 / 難削材PVDコーティングACM300中切削/粗切削丸ホーニング / ネガランド汎用有(G型)

933円

( 1,026円 )
10個 -

3日目

CVDコーティングACP100高速・軽切削丸ホーニング / ネガランド汎用有(G型)

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました