(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
806円 ~ 1,276円
税込価格
887円 ~ 1,404円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWFX型用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 刃先形状:
    ネガランド
  • 用途:
    精密仕上げ加工
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    W
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW 特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

外形図

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW 外形図

ワイパーインサート

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW 推奨切削条件表

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW ブレーカ選択ガイド

注意・禁止事項

ワイパーインサート

さらい刃形状を最適化し、優れた面粗さを実現します。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW ワイパーインサート

ワイパーインサート使用上の注意

  • ワイパーインサートは1コーナー仕様となっております。
  • インサートの面取り部分が図(1)の位置になるように装着してください。
  • 識別マークのあるコーナーを使用してください。(図(2))(08サイズのインサートはマークなし)
  • ワイパーインサートについてはデジタルカタログN17ページをご参照ください。

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
厚さ(mm)
適用カッタ
さらい刃逃げ角
切刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
3.175
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFX08000M型
特殊
8

10個

921( 1,013円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
3.175
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFX08000M型
特殊
8

10個

921( 1,013円 )

1日目

サーメット
T4500A
中切削/粗切削
3.175
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFX08000M型
特殊
8

10個

806( 887円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
4.76
WFX12000R(S)型、WFXF12000R(S)型、WFX(F)12000E型
15°
12

10個

1,276( 1,404円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
4.76
WFX12000R(S)型、WFXF12000R(S)型、WFX(F)12000E型
15°
12

10個

1,276( 1,404円 )

1日目

サーメット
T4500A
中切削/粗切削
4.76
WFX12000R(S)型、WFXF12000R(S)型、WFX(F)12000E型
15°
12

10個

973( 1,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEW。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート XOEWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました