(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
606円 ~ 732円
税込価格
667円 ~ 805円

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT。【材...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    3.175
  • 適用カッタ:
    WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXM08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000M型、WFXC08000M型
  • さらい刃逃げ角:
    特殊
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.05~±0.15
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.13
  • 切刃長(mm):
    8
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定69件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

外形図

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT 推奨切削条件表

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT ブレーカ選択ガイド

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
用途
ブレーカ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

666( 733円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断続加工高硬度材
有(H型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

666( 733円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工バリ対策
有(L型)

10個

732( 805円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

606( 667円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
1.2mm
メインブレーカ、汎用~断続加工
有(G型)

10個

666( 733円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMT。
【材種特長】
・ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立
・ACM200は高硬度ステンレス鋼加工用、高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現
・ACP200は鋼用途の第一推奨材種、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種、ステンレス鋼の加工にも適用可能
・ACP100は鋼の高速加工用、高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・ACK300は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種
・ACP300は鋼の断続加工用、耐欠損性を重視した強靭材種、ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・ACK200は鋳鉄の高速加工用、強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立したコーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します
・ACS3000は耐熱合金やステンレス鋼加工の第一推奨材種、高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました