(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
584円 ~ 921円
税込価格
642円 ~ 1,013円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWFX型用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    3.175
  • さらい刃逃げ角:
    特殊
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • 切刃長(mm):
    8
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ACU2500の特長

  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

切れ刃形状の最適化(隅削り用)

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET 切れ刃形状の最適化(隅削り用)

(1):凸型状の切れ刃で刃先強度を確保
(2):フラット状の切れ刃で彫込み加工時の段差を低減
(3):さらい刃機能で面粗度を向上

外形図

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET 推奨切削条件表

切削条件時の注意

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET ブレーカ選択ガイド

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
適用カッタ
刃先形状
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非鉄金属
PVDコーティング
DL1000
高速・軽切削/中切削
0.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
シャープエッジ
非鉄金属用

10個

921( 1,013円 )

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
0.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
シャープエッジ
非鉄金属用

10個

584( 642円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFXC08000M型、WFXH08000M型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

749( 824円 )

1日目

サーメット
T4500A
中切削/粗切削
0.4mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

584( 642円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFXC08000M型、WFXH08000M型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

749( 824円 )

1日目

サーメット
T4500A
中切削/粗切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

584( 642円 )

1日目

非鉄金属
PVDコーティング
DL1000
高速・軽切削/中切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
シャープエッジ
非鉄金属用

10個

921( 1,013円 )

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
0.8mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
シャープエッジ
非鉄金属用

10個

584( 642円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
CVDコーティング
ACM200
高速・軽切削/中切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACM300
中切削/粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

858( 944円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFXC08000M型、WFXH08000M型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

749( 824円 )

1日目

サーメット
T4500A
中切削/粗切削
1.2mm
WFX08000R(S)型、WFXM08000R(S)型、WFXF08000R(S)型、WFX08000E型、WFXH08000RS型、WFXC08000E型、WFX08000M型、WFXH08000RM/12000M型、WFXC08000RM型
丸ホーニング
メインブレーカ、汎用~断続加工

10個

584( 642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOET。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWFX型用インサート SOETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました