(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AOET170508PEFR-S-H20
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET AOET170508PEFR-S-H20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
842円
税込単価
926円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWEZ型用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • さらい刃逃げ角:
    20°
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AOET170508PEFR-S-H20 解除

Loading...

AOET170508PEFR-S-H20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

研磨級インサート用ブレーカ ラインアップ

F型ブレーカ 切れ味に特化した切れ刃

  • 研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制
  • あらゆる刃径で良好な壁面精度
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET F型ブレーカ 切れ味に特化した切れ刃

使用設備:立形M/C BT50 被削材:SUS304
使用工具:WEZ 11050RS07 (φ50, 7 枚刃)
インサート:AOET 11T308PEER-F( ACU2500)
切削条件:vc=120m/min, fz=0.12mm/t, ap=1mm, ae=30mm, Dry

P型ブレーカ ソリッドエンドミル同等の壁面直角度を実現

  • F 型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切れ刃形状を最適化した高精度タイプ
  • 刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET P型ブレーカ ソリッドエンドミル同等の壁面直角度を実現

使用設備:立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具:WEZ 11020E03 (φ20, 3 枚刃)
インサート:AOET 11T308PEER-P20( ACU2500)
切削条件:vc=150m/min, fz=0.1mm/t, ap=8mm×3 パス, ae=1mm, Dry

P 型ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET P 型ブレーカ選択ガイド

S型ブレーカ 耐溶着性能に優れた非鉄金属用シャープエッジブレーカ

  • ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制
  • さらに耐溶着性を高めるDLC コート品もラインアップ
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET S型ブレーカ 耐溶着性能に優れた非鉄金属用シャープエッジブレーカ

使用設備:立形M/C BT30 被削材:ADC12
使用工具:WEZ 11020E03 (φ20, 3 枚刃)
インサート:AOET 11T308PEFR-S( H20)
切削条件:vc=350m/min, fz=0.1mm/t, ap=3mm, ae=10mm, Dry

ACU2500

  • 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現

DL2000

  • 摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET 材種の特長-2

適用材種: ACU2500, ACP3000, ACK3000

  • 優れた加工品位
    刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現
  • 低抵抗で優れた切れ味
    加工音の低減とバリの発生を抑制
    切れ味を追求した研磨級インサートもラインアップ
  • 様々な被削材に適用可能
    汎用材種ACU2500に加え、新世代コーティング材種XCU2500/XCK2000が登場 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材等、様々な被削材に対応可能。

外形図

WEZ 11000R(S)型

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ 11000R(S)型外形図Fig 1

Fig 1

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ 11000R(S)型外形図Fig 2

Fig 2

WEZ 17000R(S)型

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ 17000R(S)型外形図Fig 1

Fig 1

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ 17000R(S)型外形図Fig 2

Fig 2

推奨切削条件

推奨切削条件表

WEZ11型

工具 : WEZ11020E03 インサート : AO□T11T3型
切削条件 : 切込み ap=3mm, 切削幅 ae=10mm, Dry

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ11型推奨切削条件表
  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。

ご注意

  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
  • 上記はWEZ11 型全般の推奨条件です。許容最高回転速度を超えない範囲でご使用ください。

WEZ17型

工具 : WEZ17032E03 インサート : AO□T1705型
切削条件 : 切込み ap=5mm, 切削幅 ae=16mm, Dry

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET WEZ17型推奨切削条件表
  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。

ご注意  上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET ブレーカ選択ガイド

材種適用領域

新世代コーティング材種XCU2500/XCK2000 が新登場!
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金加工用コーティングに加え、超硬合金とサーメットでラインアップ充実!

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET 材種適用領域

注意・禁止事項

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃して下さい。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んで下さい。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けて下さい。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認して下さい。

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET インサート取付時のご注意
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET インサート取付時のご注意-3

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
厚さ(mm)
適用カッタ
刃先形状
用途
切刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOET170508PEFR-S-H20

非鉄金属
超硬合金
H20
汎用切削
0.8mm
5.5
WEZ17000R(S)型、WEZ17000E型、WEZ17000ES型、WEZ17000EL型、WEZ17000M型
シャープエッジ
非鉄金属用
19.5

10個

842( 926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・DL2000は摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種
・H20は非鉄金属加工用、硬合金材材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

AOET170508PEFR-S-H20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOETの型番AOET170508PEFR-S-H20のページです。
型番AOET170508PEFR-S-H20に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AOET11T302PEER-P25-ACU2500
AOET11T302PEFR-S-DL2000
AOET11T302PEFR-S-H20
AOET170510PEER-F-ACU2500
AOET170510PEER-P25-ACU2500
AOET170510PEER-P32-ACU2500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 材種型番 適応加工 コーナーR 厚さ
(mm)
適用カッタ 刃先形状 用途 切刃長
(mm)

1,042円

( 1,146円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材PVDコーティングACU2500汎用切削/粗切削0.2mm3.6WEZ11000R(S)型、WEZ11000E型、WEZ11000ES型、WEZ11000EL型、WEZ11000M型丸ホーニング高精度加工用12.8

1,156円

( 1,272円 )
10個 -

1日目

非鉄金属PVDコーティングDL2000高速・軽切削/汎用切削0.2mm3.6WEZ11000R(S)型、WEZ11000E型、WEZ11000ES型、WEZ11000EL型、WEZ11000M型シャープエッジ非鉄金属用12.8

833円

( 916円 )
10個 -

1日目

非鉄金属超硬合金H20汎用切削0.2mm3.6WEZ11000R(S)型、WEZ11000E型、WEZ11000ES型、WEZ11000EL型、WEZ11000M型シャープエッジ非鉄金属用12.8

1,225円

( 1,348円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材PVDコーティングACU2500汎用切削/粗切削1.0mm5.5WEZ17000R(S)型、WEZ17000E型、WEZ17000ES型、WEZ17000EL型、WEZ17000M型丸ホーニング中仕上げ用19.5

1,225円

( 1,348円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材PVDコーティングACU2500汎用切削/粗切削1.0mm5.5WEZ17000R(S)型、WEZ17000E型、WEZ17000ES型、WEZ17000EL型、WEZ17000M型丸ホーニング高精度加工用19.5

1,225円

( 1,348円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材PVDコーティングACU2500汎用切削/粗切削1.0mm5.5WEZ17000R(S)型、WEZ17000E型、WEZ17000ES型、WEZ17000EL型、WEZ17000M型丸ホーニング高精度加工用19.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました