(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-DNX型 インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XNGT1205ZNEN-W-ACK300
SEC-DNX型 インサート SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-DNX型 インサート。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 材種:
    CVDコーティング
  • 厚さ(mm):
    5.6
  • 適用カッタ:
    DNX(F)12000型、DNH(S)12000型
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 切刃長:
    5.0mm
  • 内接円寸法φd:
    12.7
  • 用途:
    面粗さ向上
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    75°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

XNGT1205ZNEN-W-ACK300 解除

Loading...

 
カタログを表示

XNGT1205ZNEN-W-ACK300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XNGT1205ZNEN-W-ACK300

ACK300
粗切削

10個

1,264( 1,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-DNX型 インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-DNX型 インサートの型番XNGT1205ZNEN-W-ACK300のページです。
型番XNGT1205ZNEN-W-ACK300に関する仕様情報を記載しております。

SEC-DNX型 インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XNGT1205ZNEN-W-ACK200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種型番 適応加工

1,264円

( 1,390円 )
10個 -

1日目

ACK200高速・軽切削/汎用切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました