(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPE11R-T1500A
SEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ねじ切り用チップ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

住友電工ハードメタル SSEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ね...

詳細情報を確認する

型番

TPE11R-T1500A 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPE11R-T1500A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPE11R-T1500A

11
0.29

10個

1,133( 1,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル SSEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ねじ切り用チップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ねじ切り用チップの型番TPE11R-T1500Aのページです。
型番TPE11R-T1500Aに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ねじ切り用バイトLTE型用・STE型用・外径ねじ切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPE14R-T1500A
TPE19R-T1500A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 コーナーR(ノーズR)
(mm)

1,133円

( 1,246円 )
10個 -

1日目

140.22

1,133円

( 1,246円 )
10個 -

1日目

190.15

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました