(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ・突っ切り・横送り用チップ

通常価格(税別)
1,207円 ~ 1,415円
税込価格
1,328円 ~ 1,557円

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ・突っ切り・横送り用...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

GNDIS

  • 最小加工径φ14からの加工に対応
  • 安定寿命の実現
    多彩なチップブレーカにより、様々な場面で切りくず処理改善切りくず詰りによる突発欠損を抑制
  • びびり解消と高能率加工実現
    一体型構造、ダイス鋼ボディにより従来品比で加工時の振動を約30%低減
  • 研磨レスインサートながら高い刃幅精度を実現
    高精度焼結技術により、刃幅精度± 0.03mmを刃幅1.25mm~6.0mm(前切れ刃角0°、5°)で実現
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、 インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
(6)インサート交換時は刃先オフセット値を調整してください。

インサートは座面に平行に取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサートは座面に平行に取付け
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサートは確実に奥まで差し込む

ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

加工物に対して垂直に取付け
オーバーハングは短くセット
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 加工物に対して垂直に取付け
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ オーバーハングは短くセット
突切り加工時の芯高調整
上クランプ部上面に給油
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 突切り加工時の芯高調整
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 上クランプ部上面に給油

RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
刃幅(mm)引上げ加工時の最大切込み(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*:CW=2.0 はRN 型ブレーカのみ

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報

内径溝入れバイト

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 内径溝入れバイト

※印:溝深さと溝幅の組合せについては、上図もしくはデジタルカタログ当該ページをご参照ください。

チップブレーカ選択ガイド

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップブレーカ選択ガイド

インサート材種選択ガイド

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート材種選択ガイド

GNDIS型ホルダ用インサートはAC520UとAC1030Uのみ在庫。

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GND型推奨切削条件

端面溝入れ加工時には推奨切削条件の下限側の条件で、切りくずが伸びるように加工してください。
突切り加工時は、被削材中心付近で送り量を30%~50%程度に下げてください。
内径加工時は(特に加工径が小さい場合)切りくず排出スペースが小さくなる為、ML型/GL型/GF型ブレーカを推奨します。
RG型ブレーカをGNDF型ホルダで端面加工に使用する場合、R溝加工など一部の加工ではインサートとホルダに追加工が必要になります。
GNDXL型ホルダは送り量を80%以下でご使用ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / 突っ切り
0.05
1.5
GNDISR/L1214-T1526、GNDISR/L1214-T1536、GNDISR/L1616-T1536、GNDISR/L1620-T1546、GNDISR/L2025-T1566
AC1030U
GF

5個

1,207( 1,328円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC1030U
GF

5個

1,207( 1,328円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC5015S
GF

5個

1,326( 1,459円 )

2日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC5025S
GF

5個

1,326( 1,459円 )

2日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC520U
GF

5個

1,207( 1,328円 )

1日目

溝入れ / 横送り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC1030U
ML

5個

1,207( 1,328円 )

1日目

溝入れ / 横送り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC5015S
ML

5個

1,326( 1,459円 )

2日目

溝入れ / 横送り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC5025S
ML

5個

1,326( 1,459円 )

2日目

溝入れ / 横送り
0.2
2
GNDISR/L1214-T2026、GNDISR/L1214-T2036、GNDISR/L1616-T2036、GNDISR/L1620-T2046、GNDISR/L2025-T2066
AC520U
ML

5個

1,207( 1,328円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC1030U
GF

5個

1,287( 1,416円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC5015S
GF

5個

1,415( 1,557円 )

2日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC5025S
GF

5個

1,415( 1,557円 )

2日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC520U
GF

5個

1,287( 1,416円 )

1日目

溝入れ / 横送り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC1030U
ML

5個

1,287( 1,416円 )

1日目

溝入れ / 横送り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC5015S
ML

5個

1,415( 1,557円 )

2日目

溝入れ / 横送り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC5025S
ML

5個

1,415( 1,557円 )

2日目

溝入れ / 横送り
0.2
3
GNDISR/L1214-T3026、GNDISR/L1214-T3036、GNDISR/L1616-T3036、GNDISR/L1620-T3046、GNDISR/L2025-T3066
AC520U
ML

5個

1,287( 1,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ・突っ切り・横送り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れGNDIS型用・溝入れ・突っ切り・横送り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました