(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサート

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,660円 ~ 3,175円
税込価格
2,926円 ~ 3,493円

【材種特長】・AC1030UはPVDコーティングAbsotech(R)と専用強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定63件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AC1030U

  • PVD新コーティングと専用強靭超硬母材を採用。高い刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
  • 高い刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
  • AC1030U 採用で良好な加工面品位
  • 最小加工径φ8mm ~対応
  • 豊富な刃幅バリエーション
    溝入れ用途に加え、スナップリング溝用をラインアップ

性能・試験情報

切りくず処理性能

小径で、切りくずのカールが安定かつスムーズに排出
溝からの排出性が悪く、突発欠損の可能性あり
SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 切りくず処理性能-1

SSH型

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 切りくず処理性能-2

他社品A

被削材:S45C 加工径:φ13mm 切削条件:vc=50m/min f=0.02mm/rev ap=1.0mm Wet(油性)

耐びびり性能

抜群の切れ味と超硬シャンクでびびりを抑制
SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 耐びびり性能-3

SSH型

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 耐びびり性能-4

他社品B

被削材:S45C 加工径:φ13mm 切削条件:vc=100m/min f=0.01, 0.02, 0.03mm/rev ap=0.2mm Wet(油性)

加工面品位

光沢のある美しい仕上げ面
SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 加工面品位-1

SSH型

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 加工面品位-2

他社品C

被削材:SCM440 加工径:φ30mm 切削条件:vc=180m/min f=0.02mm/rev ap=0.2mm Wet(油性)

外形図

適用ホルダ  E08□-SSHMN○○○-08 / E12□-SSHMN○○○-08

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E08□-SSHMN○○○-08 / E12□-SSHMN○○○-08-1

Fig 1(溝入れ用)

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E08□-SSHMN○○○-08 / E12□-SSHMN○○○-08-2

Fig 2(溝入れ用)

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E08□-SSHMN○○○-08 / E12□-SSHMN○○○-08-3

Fig 3(R溝/倣い用)

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E08□-SSHMN○○○-08 / E12□-SSHMN○○○-08-4

Fig 4(面取り用)

適用ホルダ  E12□-SSHMN○○○-14 / E16□-SSHMN○○○-14

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E12□-SSHMN○○○-14 / E16□-SSHMN○○○-14-1

Fig 1(溝入れ用)

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E12□-SSHMN○○○-14 / E16□-SSHMN○○○-14-2

Fig 2(溝入れ用)

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用ホルダ  E12□-SSHMN○○○-14 / E16□-SSHMN○○○-14-3

Fig 3(R溝/倣い用)

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

STKM材 ベアリング部品  P
チタン合金 ケース  S
安定した切りくず処理で寿命2倍達成
チタン合金加工において寿命1.25倍を達成
加工面品位も良好
SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ STKM材 ベアリング部品  P
SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ チタン合金 ケース  S
本体:E16F-SSHMN195-14 インサート:SSHGR1420020(AC1030U)
切削条件:vc=100m/min f=0.06mm/rev  (1) ap=2.0mm (2) ap=3.5mm Wet
本体:E16F-SSHMN195-14 インサート:SSHGR1416900(AC1030U)
切削条件:vc=60m/min f=0.04mm/rev  (1) ap=0.1~0.2mm (2) ap=3.5mm Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 選定サポート情報

適用領域

SEC-溝入れバイトSSH型・溝入れ用チップ 適用領域

インサートラインアップ

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサート インサートラインアップ

シリーズ構成

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサート シリーズ構成

インサートサイズ 09/10 は右勝手のみです。

注意・禁止事項

安全にお使いいただくために

  • 高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご配慮ください。
  • 鋭い切れ刃を持っているため取扱いにご注意ください。
  • 使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。
  • 不水溶性の切削液をご使用になる場合は、自動消火装置を設置するなどの対策を講じて頂き、火災にくれぐれもご注意ください。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小加工径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ
0.2
-
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,729( 3,002円 )

1日目

溝入れ
-
0.74
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
0.84
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
0.94
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
1
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
0.1
1
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
1.19
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
1.39
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
1.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
0.1
1.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
1.69
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
-
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
0.1
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
0.2
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,660( 2,926円 )

1日目

溝入れ
0.1
1
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
1.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
2.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
2.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
3
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
3
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
9

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
1
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
1.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
2.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
2.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.1
3
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
0.2
3
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
10

5個

2,987( 3,286円 )

1日目

溝入れ
-
0.74
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
0.84
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
0.94
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
1
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.1
1
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
1.19
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
1.39
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
1.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.1
1.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
1.69
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
2
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.1
2
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.2
2
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
2.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.1
2.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.2
2.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
-
3
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.1
3
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ
0.2
3
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

2,694( 2,963円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.4
0.8
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.5
1
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.6
1.2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.75
1.5
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.9
1.8
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
1
2
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08
8

5個

2,901( 3,191円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.5
1
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

3,175( 3,493円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.6
1.2
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

3,175( 3,493円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.75
1.5
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

3,175( 3,493円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
0.9
1.8
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

3,175( 3,493円 )

1日目

溝入れ / R溝入れ / 倣い
1
2
E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14
14

5個

3,175( 3,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC1030UはPVDコーティングAbsotech(R)と専用強靭超硬母材を採用。高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現
【用途】
・溝入れ(SSHG型)
・R溝/倣い(SSHR型)
・面取り(SSHC型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました