(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCMN2002GFT2500A
住友電工ハードメタル SEC-溝入れバイトGND型用インサート フライスヨウチップ

住友電工ハードメタル SEC-溝入れバイトGND型用インサート GCMN2002GFT2500A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円

【材種特長】・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GCMN2002GFT2500A 解除

Loading...

GCMN2002GFT2500A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

AC8025P : 鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現。
AC8035P : コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現。

AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

AC530U

  • 鋼とステンレス鋼の断続加工用
  • 微粒強靭超硬母材と超多層コーティングの採用により、抜群の耐欠損性を実現

AC520U

  • 難削材の断続加工用
  • 耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種
  • ステンレス鋼の断続加工にも適用可能

T2500A

ターニング用

  • 鋼の断続加工用
  • 緻密かつ均粒な組織により靭性を大幅に向上、断続加工でも優れた仕上げ面と長寿命を実現

ミリング用

  • 鋼とステンレス鋼の仕上げ加工用
  • 緻密かつ均粒な組織により靭性を大幅に向上、優れた仕上げ面と長寿命を実現

突切り加工用チップブレーカ CF型

SEC-溝入れバイトGND型用インサート 突切り加工用チップブレーカ CF型
  • 前切れ刃角10°/15°の突切り加工用チップブレーカ登場
  • 非対称ブレーカ設計により、切りくず制御が難しい前切れ刃角付インサートでも抜群の切りくず処理性能を発揮
SEC-溝入れバイトGND型用インサート GCMR20003-CF-10

GCMR20003-CF-10

SEC-溝入れバイトGND型用インサート GCMR20003-CF-15

GCMR20003-CF-15

SEC-溝入れバイトGND型用インサート 他社品B

他社品B

被削材:SS400  ホルダ:GNDL R2525M-220  インサート:GCMR20003-CF-10.15(AC1030U)  切削条件:n=2,000min-1  f=0.08mm/rev  Wet

外形図

SEC-溝入れバイトGND型用インサート 外形図

Fig 1

SEC-溝入れバイトGND型用インサート Fig 2外形図

Fig 2(本図は右勝手(R)を示す。)

SEC-溝入れバイトGND型用インサート Fig 3外形図

Fig 3

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイトGND型用インサート 推奨切削条件表

選定サポート情報

チップブレーカ選択ガイド

SEC-溝入れバイトGND型用インサート チップブレーカ選択ガイド

インサート材種選択ガイド

SEC-溝入れバイトGND型用インサート インサート材種選択ガイド

GNDIS型ホルダ用インサートはAC520UとAC1030Uのみ在庫。

注意・禁止事項

インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、 インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
(6)インサート交換時は刃先オフセット値を調整してください。

インサートは座面に平行に取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
SEC-溝入れバイトGND型用インサート インサートは座面に平行に取付け
SEC-溝入れバイトGND型用インサート インサートは確実に奥まで差し込む

ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

加工物に対して垂直に取付け
オーバーハングは短くセット
SEC-溝入れバイトGND型用インサート 加工物に対して垂直に取付け
SEC-溝入れバイトGND型用インサート オーバーハングは短くセット
突切り加工時の芯高調整
上クランプ部上面に給油
SEC-溝入れバイトGND型用インサート 突切り加工時の芯高調整
SEC-溝入れバイトGND型用インサート 上クランプ部上面に給油

RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

SEC-溝入れバイトGND型用インサート RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
刃幅(mm)引上げ加工時の最大切込み(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*:CW=2.0 はRN 型ブレーカのみ

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
前切れ刃角(°)
ブレーカ記号
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCMN2002GFT2500A

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
サーメット
ノンコート
GNDS型、GNDM型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDI型、GNDCM型
T2500A
-
GF
2
±0.03

10個

916( 1,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC425K:鋳鉄加工用ハイグレード材種
・AC530U:鋼とステンレス鋼の断続加工用。微粒強靭超硬母材と超多層コーティングの採用により、抜群の耐欠損性を実現
・T2500A:鋼の断続加工用。緻密かつ均粒な組織により靭性を大幅に向上、断続加工でも優れた仕上げ面と長寿命を実現
・H10:ターニング・ミリング用高硬度材(BNC2010、BNC2020、BNC2115、BNC2125、BN2000)
・AC520U:耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種。ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・AC1030U:PVDコーティングと専用強靭超硬母材を採用。高い刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

GCMN2002GFT2500Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル SEC-溝入れバイトGND型用インサートの型番GCMN2002GFT2500Aのページです。
型番GCMN2002GFT2500Aに関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル SEC-溝入れバイトGND型用インサートのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
突っ切り加工に
評価 5.0満足度:5.02022/05/11
コーティングを変えたものを試したくてお願いしました。
納期も早く選別もしやすく助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
GCGN3002-GA-H10
GCGN4004-GA-DL1500
GCGN4004-GA-H10
GCMN2002GGAC520U
GCMN2002GGAC530U
GCMN2002GLAC530U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 コーナーR(ノーズR)
(mm)
勝手 刃幅
(mm)
材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 前切れ刃角
(°)
ブレーカ記号 利用可能コーナー数 刃幅公差
(mm)

1,700円

( 1,870円 )
5個 -

1日目

溝入れ / 横送り0.2なし3超硬ノンコートGNDS型、GNDM型、GNDMS型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDF型、GNDI型、GNDCM型H10-GA2±0.025

3,188円

( 3,507円 )
5個 -

3日目

溝入れ / 横送り0.4なし4超硬PVDコーティングGNDS型、GNDM型、GNDMS型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDF型、GNDI型、GNDCM型DL1500-GA2±0.025

1,814円

( 1,995円 )
5個 -

1日目

溝入れ / 横送り0.4なし4超硬ノンコートGNDS型、GNDM型、GNDMS型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDF型、GNDI型、GNDCM型H10-GA2±0.025

1,207円

( 1,328円 )
5個 -

1日目

溝入れ / 突っ切り0.2なし2超硬PVDコーティングGNDS型、GNDM型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDI型、GNDCM型AC520U-GG2±0.03

1,207円

( 1,328円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

溝入れ / 突っ切り0.2なし2超硬PVDコーティングGNDS型、GNDM型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDI型、GNDCM型AC530U-GG2±0.03

1,207円

( 1,328円 )
5個 -

1日目

溝入れ / 突っ切り0.2なし2超硬PVDコーティングGNDS型、GNDM型、GNDM-J型、GNDL型、GNDLS型、GNDL-J型、GNDI型、GNDCM型AC530U-GL2±0.03

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました