(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBVG1102R-050-BL130
SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円

住友電工ハードメタル SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップ。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    ノンコート
  • 適合ホルダ:
    SPBR0707-70、SPBR0808-60、SPBR0808-70、SPBR0909-70、SPBR1010-60、SPBR1212-60、SPBR0808、SPBR1010、SPBR1212
  • 材種記号:
    BL130

型番

PBVG1102R-050-BL130 解除

Loading...

 
カタログを表示

PBVG1102R-050-BL130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBVG1102R-050-BL130

0.5

10個

2,558( 2,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップの型番PBVG1102R-050-BL130のページです。
型番PBVG1102R-050-BL130に関する仕様情報を記載しております。

SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBVG1102R-030-BL130
PBVG1102R-100-BL130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)

2,558円

( 2,814円 )
10個 -

1日目

0.3

2,558円

( 2,814円 )
10個 -

1日目

1

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました