(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートダンパー ベーシックホルダ BBT50タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-SDF3647L220-BBT50
スマートダンパー ベーシックホルダ BBT50タイプ センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
139,000円
税込単価
152,900円

【特長】・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用・センタースルー対応

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • コネクション形式:
    SDF36

型番

S-SDF3647L220-BBT50 解除

Loading...

 
カタログを表示

S-SDF3647L220-BBT50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボディ径(mm)
突出し(mm)
最小保持長さ(mm)
適合ダンパーヘッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-SDF3647L220-BBT50

47
400
220
S-SDF3647FMH22L180

1個

139,000( 152,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用
・センタースルー対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー ベーシックホルダ BBT50タイプの型番S-SDF3647L220-BBT50のページです。
型番S-SDF3647L220-BBT50に関する仕様情報を記載しております。

スマートダンパー ベーシックホルダ BBT50タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S-SDF3647L170-BBT50
S-SDF3660L170-BBT50
S-SDF3660L220-BBT50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボディ径
(mm)
突出し
(mm)
最小保持長さ
(mm)
適合ダンパーヘッド

128,000円

( 140,800円 )
1個 -

1日目

47350170S-SDF3647FMH22L180

128,000円

( 140,800円 )
1個 -

1日目

60350170S-SDF3660FMH22L180/S-SDF3660FMH27L180

139,000円

( 152,900円 )
1個 -

1日目

60400220S-SDF3660FMH22L180/S-SDF3660FMH27L180

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました