(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:86062
ノズル クーラントシステム 3/4タイプ VRTクーラントライナー

ノズル クーラントシステム 3/4タイプ 86062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,315円
税込単価
2,547円

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • 使用限度空気圧:
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.14MPa
  • 流量(ℓ/min):
    28
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

Loading...

86062の仕様・寸法情報

ノズル形状丸ストレート全長(mm)43.1
材質詳細ポリアセタールノズルタイプノズル
外径(mm)φ22.2使用限度空気圧0.20MPa
使用限度液体圧0.14MPa詳細タイプ3/4丸ノズル3/4
流量(ℓ/min)28融点(℃)165
使用限界温度(℃)65幅(mm)-
長さ-内径(mm)φ19.2

商品情報

型番リスト

型番
ノズル形状
全長(mm)
外径(mm)
詳細タイプ
幅(mm)
長さ
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

86062

丸ストレート
43.1
φ22.2
3/4丸ノズル3/4
-
-
φ19.2

1個

2,315( 2,547円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズル クーラントシステム 3/4タイプの型番86062のページです。
型番86062に関する仕様情報を記載しております。

ノズル クーラントシステム 3/4タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
86063
86067
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル形状 全長
(mm)
外径
(mm)
詳細タイプ
(mm)
長さ 内径
(mm)

2,382円

( 2,620円 )
1個 あり

4日目

丸ストレート43.1φ19.13/4丸ノズル5/8--φ16

3,517円

( 3,869円 )
1個 あり

4日目

フレアストレート--3/4フレアノズル377.554mm-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル形状 全長
(mm)
外径
(mm)
詳細タイプ
(mm)
長さ 内径
(mm)

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト