(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,144円
税込単価
2,358円

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    バルブ
  • 使用限度空気圧:
    0.29MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.20MPa
  • 流量(ℓ/min):
    15
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65
  • 幅(mm):
    27.3
  • 高さ(mm):
    30.8

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
バルブ形状
ねじ規格
全長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82722

コネクション・インライン
-
35.6
1/4バルブ

1個

2,144( 2,358円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

82722で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ クーラントシステム 1/4タイプの型番82722のページです。
型番82722に関する仕様情報を記載しております。

バルブ クーラントシステム 1/4タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
82723
82724
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
バルブ形状 ねじ規格 全長
(mm)
詳細タイプ

2,144円

( 2,358円 )
1個 あり

4日目

おねじPT1/440.71/4おねじバルブ

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

4日目

めねじPT1/444.41/4めねじバルブ

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました