(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:82023
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ VRTクーラントライナー

ノズル クーラントシステム 1/4タイプ 82023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • 使用限度空気圧:
    0.29MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.20MPa
  • 流量(ℓ/min):
    15
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

Loading...

82023 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
ノズル形状
全長(mm)
外径(mm)
詳細タイプ
最小曲げ半径(φmm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82023

丸ストレート
30.3
φ7.6
1/4丸ノズル1/8
-
-
-
-
φ3.8

1個

1,047( 1,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

82023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズル クーラントシステム 1/4タイプの型番82023のページです。
型番82023に関する仕様情報を記載しております。

ノズル クーラントシステム 1/4タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62423
82017
82022
82027
82223
82224
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル形状 全長
(mm)
外径
(mm)
詳細タイプ 最小曲げ半径
(φmm)

(mm)
高さ
(mm)
長さ 内径
(mm)

4,964円

( 5,460円 )
1個 あり

4日目

サークルフロー--1/4サークルノズルセット44.5----

741円

( 815円 )
1個 あり

4日目

フラットストレート29.8101/4フラットノズル3/8----7

1,047円

( 1,152円 )
1個 あり

4日目

丸ストレート30.3φ3.91/4丸ノズル1/16----φ1.5

1,780円

( 1,958円 )
1個 あり

3日目

フレアストレート29.3-1/4フレアノズル-外幅:27.8 内幅:縦25.1、横1.7---

1,396円

( 1,536円 )
1個 あり

4日目

丸90°24.6φ4.11/4 90°L型ノズル1/16--19.2-φ1.8

1,396円

( 1,536円 )
1個 あり

4日目

丸90°25.4φ5.61/4 90°L型ノズル1/8--19.4-φ3

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました