(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプ

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,629円 ~ 2,315円
税込価格
1,792円 ~ 2,547円

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ジョイントキット・ホースキット
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 使用限度空気圧:
    0.29MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.20MPa
  • 流量(ℓ/min):
    15
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報


型番リスト

型番
セット内容
ノズル形式
全長L(mm)
ネジサイズ
詳細タイプ
最小曲げ半径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
82022、82023、82024、82025、82026
-
-
-
1/4ホースセット
34.5

1個

2,315( 2,547円 )

4日目

-
L型
-
-
1/4 90°L型ノズルセット
-

1個

1,629( 1,792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
エアホースの接続に
評価 5.0満足度:5.02021/05/20
ミスミさんの中で、セットでは、多分安い方だったので
一度購入してみました、今のところ難なく使えている
と思います、耐久性が良ければまた購入したいと思います、

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました