(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:84081
プライヤー クーラントシステム 1/2タイプ VRTクーラントライナー

プライヤー クーラントシステム 1/2タイプ 84081

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,765円
税込単価
67,942円

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

Loading...

84081 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
材質
最大圧力(液体)(MPa)
最大圧力(空気)(MPa)
流量(L/min)
R最小半径(mm)
全長(mm)
適合流体
材質詳細
ノズルタイプ
詳細タイプ
融点(℃)
使用限界温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84081

樹脂
0.14
0.20
28
45
15240
ブルー
エチルアルコール、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油
ポリアセタール
ホース
1/2ホース
165
65

1個

61,765( 67,942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

84081で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プライヤー クーラントシステム 1/2タイプの型番84081のページです。
型番84081に関する仕様情報を記載しております。

プライヤー クーラントシステム 1/2タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
26172
84041
84440
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 最大圧力(液体)
(MPa)
最大圧力(空気)
(MPa)
流量
(L/min)
R最小半径
(mm)
全長
(mm)
適合流体 材質詳細 ノズルタイプ 詳細タイプ 融点
(℃)
使用限界温度
(℃)

5,460円

( 6,006円 )
1個 -

4日目

金属--------プライヤー1/2プライヤ--

1,396円

( 1,536円 )
1個 あり

3日目

樹脂0.140.202845140ブルーエチルアルコール、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油ポリアセタールホース1/2ホース16565

3,944円

( 4,338円 )
1個 あり

4日目

樹脂0.140.20284597.1ブルーエチルアルコール、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油ポリアセタールホース1/2ロングホースセット16565

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました