(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:84444
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm VRTクーラントライナー

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm 84444

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,786円
税込単価
1,965円

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • 使用限度空気圧:
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.14MPa
  • 流量(ℓ/min):
    28
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

Loading...

84444 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
ノズル形状
全長(mm)
外径(mm)
詳細タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84444

丸90°
37.3
φ12.4
1/2 90°L型ノズル3/8
-
31.05
φ9.5

1個

1,786( 1,965円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

84444で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mmの型番84444のページです。
型番84444に関する仕様情報を記載しております。

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
84443
84445
84446
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル形状 全長
(mm)
外径
(mm)
詳細タイプ
(mm)
高さ
(mm)
内径
(mm)

1,786円

( 1,965円 )
1個 あり

4日目

丸90°36.3φ9.41/2 90°L型ノズル1/4-30.5φ6.8

1,512円

( 1,663円 )
1個 あり

4日目

丸90°39φ15.31/2 90°L型ノズル1/2-30.3φ12.5

1,280円

( 1,408円 )
1個 あり

4日目

スプレー90°57.3-1/2 90°スプレーバーノズル下部:46.631.35φ4.2

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました