(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/2タイプ

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/2タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,025円 ~ 3,000円
税込価格
2,228円 ~ 3,300円

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ジョイントキット・ホースキット
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 使用限度空気圧:
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.14MPa
  • 流量(ℓ/min):
    28
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報


型番リスト

型番
セット内容
ノズル形式
全長L(mm)
ネジサイズ
詳細タイプ
最小曲げ半径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
84044、84042、84043、84046、84045
-
-
-
1/2ホースセット
45

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

-
L型
-
-
1/2 90°L型ノズルセット
-

1個

2,025( 2,228円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/2タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました