(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントシステム(ホースキット) 3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラントシステム(ホースキット) 3/8【7個入り】

通常単価(税別)
2,623円
税込単価
2,885円

【特長】・繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。・材質:アセタール樹脂・...

詳細情報を確認する

  • 呼び:
    3/8
  • JANコード:
    4571328412357
  • トラスココード:
    387-2904
  • ノズルタイプ:
    ジョイントキット・ホースキット
  • セット内容コネクタ:
    83036 1個/83035 1個
  • セット内容丸ノズル:
    83032 1個/83033 1個/83034 1個
  • セット内容ホース:
    83031 2本
  • 質量(g):
    85.000
  • 特長:
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。
  • 材質:
    アセタール樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83430

10

1パック

7個入り

2,623( 2,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。
・材質:アセタール樹脂
・セット内容コネクタ:83036/1個,83035/1個
・セット内容丸ノズル:83032/1個,83033/1個,83034/1個
・セット内容ホース:83031/2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントシステム(ホースキット) 3/8の型番83430のページです。
型番83430に関する仕様情報を記載しております。

クーラントシステム(ホースキット) 3/8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました