(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート VBMT-FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート VBMT-FB

通常価格(税別)
682円 ~ 1,087円
税込価格
750円 ~ 1,196円

【特長】・リッジにより辺部欠損を低減・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC530U
16.6

10個

1,087( 1,196円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T1000A
16.6

10個

835( 919円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T1500A
16.6

10個

835( 919円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T1500Z
16.6

10個

1,087( 1,196円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC530U
16.6

10個

1,087( 1,196円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T1000A
16.6

10個

835( 919円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T1500A
16.6

10個

835( 919円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T1500Z
16.6

10個

1,087( 1,196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リッジにより辺部欠損を低減
・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上
・ノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート VBMT-FBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました