(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNGG160402R-AX-H1
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ SEDセッサクコウグ

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNGG160402R-AX-H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,013円
税込単価
1,114円

【特長】・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適・高品位研ぎつけブレ...

詳細情報を確認する

型番

TNGG160402R-AX-H1 解除

Loading...

TNGG160402R-AX-H1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

H1 : 耐摩耗性に優れた微粒合金

外形図

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

粗~重切削用(内接円φ15.875~19.05mm)
粗~重切削用(内接円φ25.4mm)
粗~重切削用(内接円φ31mm)
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o15.875~19.05mm)
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o25.4mm)
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o31mm)
アルミニウム合金切削用
焼入鋼切削用
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ アルミニウム合金切削用
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入鋼切削用

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGG160402R-AX-H1

0.2

10個

1,013( 1,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適
・高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現

カタログ

 

Loading...

TNGG160402R-AX-H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGG160402R-AX-H1のページです。
型番TNGG160402R-AX-H1に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNGG160402L-AX-H1
TNGG160404L-AX-H1
TNGG160404R-AX-H1
TNGG160408L-AX-H1
TNGG160408R-AX-H1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
勝手

1,013円

( 1,114円 )
10個 -

1日目

0.2

1,013円

( 1,114円 )
10個 -

1日目

0.4

1,013円

( 1,114円 )
10個 -

1日目

0.4

1,013円

( 1,114円 )
10個 -

1日目

0.8

1,013円

( 1,114円 )
10個 -

1日目

0.8

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました