(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,090円 ~ 7,490円
税込価格
6,699円 ~ 8,239円

【特長】「DA90」・粗粒ダイヤモンド粒子を緻密に焼結した多結晶ダイヤモンド材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
軽断続
08
02(2.38)
DA90
3.2

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

0.2
連続
08
02(2.38)
DA1090
3.2

1個

6,692( 7,361円 )

2日目

0.4
軽断続
08
02(2.38)
DA90
2.8

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

0.4
連続
08
02(2.38)
DA1090
2.8

1個

6,692( 7,361円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
「DA90」
・粗粒ダイヤモンド粒子を緻密に焼結した多結晶ダイヤモンド材種で、ダイヤモンド含有率が高く、超硬合金・硬脆材の粗加工で、優れた耐摩耗性能を発揮
・設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現
「DA1090」
・粗粒ダイヤモンド粒子を高密度で焼結し、ダイヤモンド含有率が高い多結晶ダイヤモンド材種
・高密度・粒子間結合力強化により優れた耐摩耗性、耐欠損性を発揮します
【用途】
・超硬合金・硬脆材の粗加工に最適
・スミダイヤNFインサートを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました