(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,899円 ~ 8,918円
税込価格
8,689円 ~ 9,810円

【特長】・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超微粒ダイヤモンドを高密度に焼結

  • 加工面の面粗度が大幅に向上
  • 優れた耐摩耗性と高強度
  • 全てのアルミニウム合金や非鉄合金の加工に高性能・高精度・高能率加工を発揮

NF インサート

スミダイヤNF インサートは、設計の最適化と量産加工技術の開発により、DA1000 の優れた基本性能はそのままに、より高いコストパフォーマンスを実現した製品です。優れた耐欠損性・耐摩耗性や被削材の仕上げ面粗さなど、スミダイヤDA1000 の高性能を最大限発揮します。

  • 高性能+低価格のハイコストパフォーマンス
    設計の最適化と量産加工技術の開発により、リーズナブルな価格を実現
    再研磨にも対応し、トータルコストを大幅低減
  • 一般旋削用からフライス用まで幅広いラインアップ
    小径ボーリング用、外径旋削用からフライス用まで、幅広く在庫化
    標準のレバーロック、ピンロックホルダにそのまま使用できるネガポジタイプも在庫化
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ NF インサート

NFインサート刃先SEM像
高精度の刃先品位

  • ブレーカ付きのスミダイヤインサート
  • アルミニウム合金の中~仕上げ加工において抜群の切りくず処理を実現
  • 切りくずトラブル解決により作業能率の大幅改善が可能
  • 高強度材種 DA1000 の採用により、安定長寿命

仕上げ用 LD型ブレーカ

仕上げ加工領域において優れた切りくず処理

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ用 LD型ブレーカ

性能・試験情報

アルミニウム合金 展伸材加工

  • 加工内容 : 機械部品内径加工
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ アルミニウム合金 展伸材加工-1
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ アルミニウム合金 展伸材加工-2
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ アルミニウム合金 展伸材加工-3
展伸材の低切込み加工で良好な切りくず処理
ブレイクマスター LD型
ブレーカ無し

被 削 材 : A6061  工具型番 : NF-VCMT110302N-LD (DA1000)
切削条件 : vc=200m/min, f =0.20mm/rev, ap=0.10mm Wet

外形図

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

スミボロン(焼入鋼切削用)(内接円~φ12.7mm)
スミボロン(浸炭焼入層除去用)(内接円~φ12.7mm)
スミダイヤ(アルミニウム合金切削用)
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ スミボロン(焼入鋼切削用)(内接円~o12.7mm)
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ スミボロン(浸炭焼入層除去用)(内接円~o12.7mm)
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ スミダイヤ(アルミニウム合金切削用)

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
11
03(3.18)
11.1

1個

7,899( 8,689円 )

1日目

0.4
16
04(4.76)
16.6

1個

8,918( 9,810円 )

1日目

0.8
16
04(4.76)
16.6

1個

8,918( 9,810円 )

1日目

1.2
16
04(4.76)
16.6

1個

8,918( 9,810円 )

1日目

0.2
11
03(3.18)
11.1

1個

7,899( 8,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮し、刃立性にも優れる
【用途】
・ハイシリコンアルミニウム合金の加工
・アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工
・木工・木質ボードなどの切断・端面加工
・非鉄金属の一般仕上げ加工

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-LD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました