(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT-LD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT-LD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
8,522円
税込価格
9,374円

【特長】・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
08
02(2.38)
8.2

1個

8,522( 9,374円 )

1日目

0.4
08
02(2.38)
8.2

1個

8,522( 9,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮し、刃立性にも優れる
用途
・ハイシリコンアルミニウム合金の加工
・アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工
・木工・木質ボードなどの切断・端面加工
・非鉄金属の一般仕上げ加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT-LD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました