(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NFCCMW09T308DA90
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ NFCCMW09T308DA90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,090円
税込単価
6,699円

【特長】「DA90」・粗粒ダイヤモンド粒子を緻密に焼結した多結晶ダイヤモンド材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NFCCMW09T308DA90 解除

Loading...

NFCCMW09T308DA90 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 超硬合金・硬脆材の粗加工に最適(DA90)
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現
  • スミダイヤNFインサートを採用(DA90)
    設計の最適化と量産加工技術の開発により、 従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現

外形図

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

NPD10/DA90の使い分け(超硬合金加工)

材種スミダイヤバインダレス  NPD10スミダイヤ  DA90
寸法精度最適第一推奨はNPD10
工具寿命(耐摩耗性)最適
ap=0.2mm以下
f=0.1mm/rev以下推奨
ap=0.2mm以上も適用可能
超硬合金の焼結肌加工X不可最適
加工面品位最適第一推奨はNPD10

適用範囲(超硬合金加工)

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲(超硬合金加工)

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFCCMW09T308DA90

0.8
軽断続
09
T3(3.97)
DA90
2.3

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
「DA90」
・粗粒ダイヤモンド粒子を緻密に焼結した多結晶ダイヤモンド材種で、ダイヤモンド含有率が高く、超硬合金・硬脆材の粗加工で、優れた耐摩耗性能を発揮
・設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現
「DA1090」
・粗粒ダイヤモンド粒子を高密度で焼結し、ダイヤモンド含有率が高い多結晶ダイヤモンド材種
・高密度・粒子間結合力強化により優れた耐摩耗性、耐欠損性を発揮します
【用途】
・超硬合金・硬脆材の粗加工に最適
・スミダイヤNFインサートを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

NFCCMW09T308DA90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番NFCCMW09T308DA90のページです。
型番NFCCMW09T308DA90に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-CCMW03X102-DA1090
NF-CCMW03X102-DA90
NF-CCMW03X104-DA1090
NF-CCMW03X104-DA90
NF-CCMW04X102-DA1090
NF-CCMW04X102-DA90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
(mm)

7,910円

( 8,701円 )
1個 -

2日目

0.2連続03X1(1.40)DA10901.1

8,229円

( 9,052円 )
1個 -

1日目

0.2軽断続03X1(1.40)DA901.1

7,910円

( 8,701円 )
1個 -

2日目

0.4連続03X1(1.40)DA10901.1

8,229円

( 9,052円 )
1個 -

1日目

0.4軽断続03X1(1.40)DA901.1

7,910円

( 8,701円 )
1個 -

2日目

0.2連続04X1(1.80)DA10901.5

8,229円

( 9,052円 )
1個 -

1日目

0.2軽断続04X1(1.80)DA901.5

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました