(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBVX1102R-BB-F1
住友電工ハードメタル・PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
2,174円
税込単価
2,391円

住友電工ハードメタル PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PBVX1102R-BB-F1 解除

Loading...

 
カタログを表示

PBVX1102R-BB-F1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBVX1102R-BB-F1

F1

10個

2,174( 2,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップの型番PBVX1102R-BB-F1のページです。
型番PBVX1102R-BB-F1に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・PBVX-BB・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBVX1102L-BB-BL130
PBVX1102L-BB-F1
PBVX1102R-BB-BL130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 材種記号

2,174円

( 2,391円 )
10個 -

1日目

BL130

2,174円

( 2,391円 )
10個 -

1日目

F1

2,174円

( 2,391円 )
10個 -

1日目

BL130

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました