(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート DCMT-FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMT11T308N-FB-T1500A
55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート DCMT-FB SEDセッサクコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【特長】・リッジにより辺部欠損を低減・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

DCMT11T308N-FB-T1500A 解除

Loading...

カタログを表示

DCMT11T308N-FB-T1500A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT11T308N-FB-T1500A

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T1500A
11.6

10個

601( 661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リッジにより辺部欠損を低減
・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上
・ノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート DCMT-FBの型番DCMT11T308N-FB-T1500Aのページです。
型番DCMT11T308N-FB-T1500Aに関する仕様情報を記載しております。

55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート DCMT-FBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCMT070202N-FB-T1500Z
DCMT070204N-FB-AC530U
DCMT070204N-FB-T1000A
DCMT070204N-FB-T1500A
DCMT070204N-FB-T1500Z
DCMT11T308N-FB-T1500Z
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
(mm)

556円

( 612円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.2サーメットPVDコーティング軽断続0702(2.38)T1500Z7.7

556円

( 612円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング断続0702(2.38)AC530U7.7

481円

( 529円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続0702(2.38)T1000A7.7

481円

( 529円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続0702(2.38)T1500A7.7

556円

( 612円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続0702(2.38)T1500Z7.7

898円

( 988円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続11T3(3.97)T1500Z11.6

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました