(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120404N-LUW-AC8025P
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW CNMG120404N-LUW-AC8025P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
589円
税込単価
648円

住友電工ハードメタル・CNMG-LUW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404N-LUW-AC8025P 解除

Loading...

CNMG120404N-LUW-AC8025P の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

注意・禁止事項

  • 切込み角95°のホルダをご使用ください。
  • 加工プログラム補正不要
    CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
  • CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 鋭角側(80°)使用時

鋭角側(80°)使用時

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW 鈍角側(100°)使用時

鈍角側(100°)使用時

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404N-LUW-AC8025P

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
AC8025P

10個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・CNMG-LUW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。
【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

CNMG120404N-LUW-AC8025Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUWの型番CNMG120404N-LUW-AC8025Pのページです。
型番CNMG120404N-LUW-AC8025Pに関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNMG120404N-LUW-AC8020P
CNMG120404N-LUW-AC8115P
CNMG120408N-LUW-AC8020P
CNMG120408N-LUW-AC8025P
CNMG120408N-LUW-AC8115P
CNMG120412N-LUW-AC8020P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

589円

( 648円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4軽断続AC8020P

648円

( 713円 )
10個 -

3日目

P(鋼)[◯]0.4連続AC8115P

589円

( 648円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8軽断続AC8020P

589円

( 648円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8軽断続AC8025P

648円

( 713円 )
10個 -

3日目

P(鋼)[◯]0.8連続AC8115P

589円

( 648円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]1.2軽断続AC8020P

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました