(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMA

通常価格(税別)
2,008円
税込価格
2,209円

【特長】・焼入鋼などの高硬度材料を切削する際に生じる大きな負荷で刃先が欠損しな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BN2000

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BNX20

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BN2000

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BNX20

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
BNX20

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・焼入鋼などの高硬度材料を切削する際に生じる大きな負荷で刃先が欠損しないように、スミボロンインサートには材種や形状毎に最適な刃先処理が施されています・豊富な材種と刃先設計のコンビネーションが、CBN工具のパイオニア「スミボロン」による焼入鋼切削の決め手です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました