(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
18,983円
税込単価
20,881円

【特長】・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適・焼結合金の高能率加工を実現・様々な難削材...

詳細情報を確認する

型番

RNGN120400-B-BN7000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNGN120400-B-BN7000

1個

18,983( 20,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適
・焼結合金の高能率加工を実現
・様々な難削材に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴有・旋削チップ の型番RNGN120400-B-BN7000のページです。
型番RNGN120400-B-BN7000に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました